ST_AmsRouteEntry
TYPE ST_TcRouterStatusInfo
STRUCT
sName : STRING(MAX_ROUTE_NAME_LEN);
sNetID : T_AmsNetId;
sAddress : STRING(MAX_ROUTE_ADDR_LEN);
eTransport : E_RouteTransportType;
tTimeout : TIME;
dwFlags : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE
sName: Symbolischer Name des entfernten TwinCAT Systems. Dieser Name kann frei vergeben werden. Die maximale Stringlänge ist durch eine Konstante (default: 31 Zeichen) begrenzt.
sNetID: Netzwerkadresse des entfernten TwinCAT Systems.
sAddress: Systemadresse bezogen auf die jeweilige Transportschicht. Bei TCP/IP als Transportschicht wird hier die IP-Adresse angegeben. Die maximale Stringlänge ist durch eine Konstante (default: 79 Zeichen) begrenzt.
eTransport: Die Transportschicht mit der AMS Nachrichten befördert werden. Zur Zeit wird nur die Transportschicht TCP/IP unterstützt.
tTimeout: Timeoutzeit. (zur Zeit reserviert und nicht benutzt).
dwFlags: Zusätzliche Optionen (zur Zeit reserviert und nicht benutzt).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1033 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |