FB_EnumRouteEntry

Mit dem Funktionsbaustein können Informationen über die AMS Router Verbindungen zu anderen TwinCAT Systemen (Remote Routes) ausgelesen werden. Bei mehreren Verbindungen muss der Funktionsbaustein mehrere Male aufgerufen werden und pro Aufruf kann maximal ein Eintrag ausgelesen werden. Mit dem Eingangsparameter eCmd kann durch die Liste der Einträge navigiert werden. Der eCmd-Eingang bestimmt ob der erste oder nächste Eintrag gelesen werden soll.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
eCmd : E_EnumCmdType := eEnumCmd_First;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARsNetID: Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen AMS Router Verbindungen gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
eCmd: Steuerkommando für den Aufzählungsbaustein.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
bEOE : BOOL;
stRoute : ST_AmsRouteEntry;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
bEOE: Ende der Aufzählung wurde erreicht (end of enumeration). Beim ersten Versuch einen nicht existierenden Eintrag zu lesen wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt. D.h. solange bEOE = FALSE und bError = FALSE sind, sind auch die gelesenen Einträge gültig.
stRoute: Strukturelement mit zuletzt gelesenen Verbindungsparametern.
Beispiel in ST:
Auf dem lokalen TwinCAT System sollen die konfigurierten AMS Router Verbindungen ausgelesen und als Meldungen ins TwinCAT System Manager Logger Ausgabe geschrieben werden.
PROGRAM P_EnumRouteEntries
VAR
fbEnum : FB_EnumRouteEntry := ( sNetID := '', tTimeout := T#5s );
bEnum : BOOL := TRUE;
nState : BYTE := 0;
sInfo : T_MaxString;
END_VARBei einer steigenden Flanke an der bEnum-Variablen werden die Verbindungsinformationen ausgelesen.
CASE nState OF
0:
IF bEnum THEN (* flag set ? *)
bEnum := FALSE; (* reset flag *)
fbEnum.eCmd := eEnumCmd_First; (* enum first entry *)
nState := 1;
END_IF
1: (* enum one entry *)
fbEnum( bExecute := FALSE );
fbEnum( bExecute := TRUE );
nState := 2;
2: (* wait until function block not busy *)
fbEnum( bExecute := FALSE );
IF NOT fbEnum.bBusy THEN
IF NOT fbEnum.bError THEN
IF NOT fbEnum.bEOE THEN
sInfo := CONCAT( 'Name: ', fbEnum.stRoute.sName );
sInfo := CONCAT( sInfo, ' Address: ' );
sInfo := CONCAT( sInfo, fbEnum.stRoute.sAddress );
sInfo := CONCAT( sInfo, ' Transport: ' );
sInfo := CONCAT( sInfo, ROUTETRANSPORT_TO_STRING( fbEnum.stRoute.eTransport ) );
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_HINT OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'ROUTE INFO: %s', sInfo );
fbEnum.eCmd := eEnumCmd_Next; (* enum next entry *)
nState := 1;
ELSE (* no more route entries *)
nState := 0;
END_IF
ELSE (* log error *)
ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG, 'FB_EnumRouteEntry error:%s', DWORD_TO_HEXSTR( fbEnum.nErrID, 0, FALSE ) );
nState := 0;
END_IF
END_IF
END_CASE
Die geschriebenen Logmeldungen in der TwinCAT System Manager Logger Ausgabe:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1033 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |