NT_AbortShutdown
Mit dem Funktionsbaustein "NT_AbortShutdown" kann ein zuvor mit dem NT_Shutdown-Funktionsbaustein aufgerufenes Shutdown-Kommando abgebrochen werden. Intern wird eine Instanz des ADSWRTCTRL-Funktionsbausteins aufgerufen.
Bemerkung:
Beim Aufruf des NT_Shutdown-Funktionsbausteines kann eine Verzögerungszeit als Parameter angegeben werden. Die verbleibende Zeit wird in einem Meldungsfenster angezeigt:
Erst nachdem die Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird ein Shutdown des Betriebssystems durchgeführt. In dieser Zeit kann der Shutdown-Prozess mit dem Funktionsbaustein "NT_AbortShutdown" aus der SPS unterbrochen werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARNETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem der Shutdown-Prozess abgebrochen werden soll soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VARBUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |