NT_Shutdown

Diese Funktionalität ist unter Windows CE nicht verfügbar!

NT_Shutdown 1:

Mit dem Funktionsbaustein "NT_Shutdown" kann ein Shutdown des Windows NT Betriebssystems durchgeführt werden. Die Funktion entspricht in etwa dem Shutdown-Befehl in der Windows-Startleiste. Über den Parameter DELAY kann eine Verzögerungszeit für die Ausführung des Shutdown-Befehls angegeben werden. Intern wird eine Instanz des ADSWRTCTRL-Funktionsbausteins aufgerufen.

Bemerkungen:

Bei Betriebssystemen (ab Windows 2000) wird beim Aufruf des NT_Shutdown-Funktionsbausteins ein Shutdown mit Power OFF ausgeführt. D.h. der PC schaltet sich nach dem Shutdown Vorgang selbsttätig ab. Diese Funktion steht aber nur dann zur Verfügung wenn von dem Betriebssystem ein ACPI-fähiger PC erkannt wurde (Advanced Configuration and Power Interface). Die ACPI-Funktionen müssen auch von dem Motherboard und dem Netzteil des PCs unterstützt werden. In den meisten Fällen muss die ACPI-Funktionsfähigkeit im BIOS vor der Installation des Betriebssystems aktiviert werden. Eine nachträgliche Änderung wird in den meisten Fällen von dem Betriebssystem nicht erkannt. Ob ein ACPI-fähiger PC erkannt wurde, kann z.B. bei Windows 2000 auf folgende Weise geprüft werden:

1. In der "Systemsteuerung" den Ordner "System" öffnen.

2.  Auf dem Karteireiter "Hardware" den "Geräte Manager" auswählen.

In dem Baum mit den Geräten muss unter Computer folgendes stehen: "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC".

NT_Shutdown 2:

Beim Aufruf von NT_SHUTDOWN führt TwinCAT standardmäßig ein Shutdown mit POWER-OFF durch. Unterstützt ein PC diese Funktionalität nicht, dann kann diese durch einen Eintrag in der Windows-Registry deaktiviert werden. Folgender Wert muss in die Registry eingetragen werden (ab TwinCAT Version >= 2.7 Build >= 505):

"DisableACPIPowerOff"        REG_DWORD = 0x00000001 in Registry unter: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\TwinCAT\System" 

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    NETID       :T_AmsNetId;
    DELAY       :DWORD;
    START       :BOOL;
    TMOUT       :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

NETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem ein Shutdown des Betriebssystems durchgeführt werden soll. Für einen Shutdown auf dem lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

DELAY: Verzögerungszeit für die Ausführung des Shutdown-Befehls in Sekunden.

START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    BUSY         :BOOL;
    ERR          :BOOL;
    ERRID        :UDINT;
END_VAR

BUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.

ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.7.0

PC or CX (x86)

TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib;

TwinCAT v2.8.0

PC or CX (x86)

TcUtilities.Lib

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)