F_FormatArgToStr

Format-Hilfsfunktion. Diese Funktion wird intern von dem FB_FormatString-Funktionsbaustein benutzt. Mit dieser Funktion kann eine Variable vom Typ T_Arg entsprechend der Formatspezifikation in einen formatierten String konvertiert werden.
FUNCTION F_FormatArgToStr : UDINT
VAR_INPUT
bSign : BOOL; (* Sign prefix flag *)
bBlank : BOOL; (* Blank prefix flag *)
bNull : BOOL; (* Null prefix flag *)
bHash : BOOL; (* Hash prefix flag *)
bLAlign : BOOL; (* FALSE => Right align (default), TRUE => Left align *)
bWidth : BOOL; (* FALSE => no width padding, TRUE => blank or zeros padding enabled *)
iWidth : INT; (* Width length parameter *)
iPrecision : INT; (* Precision length parameter *)
eFmtType : E_TypeFieldParam; (* Format type field parameter *)
arg : T_Arg; (* Format argument *)
END_VAR
VAR_IN_OUT
sOut : T_MaxString;
END_VARbSign: Das Vorzeichen-Flag.
bBlank: Das Leerzeichen-Flag.
bNull: Das Null-Flag.
bHash: Das Hash-Prefix-Flag.
bLAlign: Das Ausrichtungs-Flag (TRUE=left align).
bWidth: Wenn TRUE, dann wird der iWidth-Parameter ausgewertet, sonst nicht.
iWidth: Width-Parameter.
iPrecision: Precision-Parameter.
eFmtType: Type-Parameter.
arg: Das zu formatierende Argument. Folgende Hilfsfunktionen können benutzt werden um SPS-Variablen unterschiedlichsten Typs in den benötigten Datentyp T_Arg zu konvertieren: F_BYTE, F_WORD, F_DWORD, F_SINT, F_INT, F_DINT, F_USINT, F_UINT, F_UDINT, F_STRING, F_REAL, F_LREAL.
sOut: Beim Erfolg liefert diese Variable den formatierten Ausgabestring.
Rückgabeparameter | Bedeutung |
|---|---|
0 | Kein Fehler |
<> 0 | Fehler. Fehlerbeschreibung finden Sie unter: Format Fehlercodes |
Beispiele in ST:
Formatieren einer BYTE-Variablen als Binärstring.
PROGRAM MAIN
VAR
s1 : T_MaxString;
s2 : T_MaxString;
s3 : T_MaxString;
s4 : T_MaxString;
s5 : T_MaxString;
errID : UDINT;
varByte : BYTE;
double : LREAL;
L1 : INT;
L2 : INT;
L3 : INT;
L4 : INT;
L5 : INT;
END_VAR
varByte := 128;
errID := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s1 );
errID := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s2 );
errID := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s3 );
errID := F_FormatArgToStr(FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_B, F_BYTE( varByte ), s4 );
L1 := LEN( s1 );
L2 := LEN( s2 );
L3 := LEN( s3 );
L4 := LEN( s4 );Das Ergebnis:
s1 = '10000000'
s2 = ' 10000000'
s3 = '10000000 '
s4 = '2#10000000 '
L1 = 8
L2 = 20
L3 = 20
L4 = 20
Formatieren einer LREAL-Variablen.
double := 12345.6789;
errID := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s1 );
errID := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s2 );
errID := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s3 );
errID := F_FormatArgToStr( FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s4 );
errID := F_FormatArgToStr( TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, 20, 8, TYPEFIELD_F, F_LREAL( double ), s5 );
L1 := LEN( s1 );
L2 := LEN( s2 );
L3 := LEN( s3 );
L4 := LEN( s4 );
L5 := LEN( s5 );Das Ergebnis:
s1 = '12345.67890000'
s2 = ' 12345.67890000'
s3 = '12345.67890000 '
s4 = '00000012345.67890000'
s5 = '+12345.67890000 '
L1 = 14
L2 = 20
L3 = 20
L4 = 20
L5 = 20
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build >1021 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |