T_AmsNetIdArr
TYPE T_AmsNetIdArr : ARRAY[0..5] OF BYTE;
END_TYPE
Eine SPS-Variable von diesem Typ enthält die einzelnen Adressbytes der AMS-Netzwerkkennung. Die Adressbytes besitzen die Netzwerk-Byte-Reihenfolge. D.h. die Adresse '127.16.17.3.1.1' wird in dem Bytearray auf folgende Weise abgebildet:
byte[0] := 127
byte[1] := 16
byte[2] := 17
byte[3] := 3
byte[4] := 1
byte[5] := 1
Beispiel: F_ScanAmsNetIds
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1307 | PC or CX (x86, ARM) | TcSystem.Lib |