F_CreateIPv4Addr
Die Funktion generiert eine formatierte (IPv4) Internet Protocol-Netzwerkadresse und liefert diese als Rückgabeparameter vom Type String zurück (z.B.: '172.16.7.199').
FUNCTION F_CreateIPv4Addr : T_IPv4Addr
VAR_INPUT
nIds : T_IPv4AddrArr;
END_VAR
nIds: Byte-Array. Jedes Byte entspricht einem Adressbyte der (IPv4) Internet Protocol Netzwerkadresse. Die Adressbytes haben die Netzwerk-Byte-Reihenfolge.
Beispiel für einen Aufruf in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
ids : T_IPv4AddrArr := 172, 16, 7, 199;
sIPv4 : T_IPv4Addr := '';
END_VAR
sIPv4 := F_CreateIPv4Addr( ids );(* Result: '172.16.7.199' *)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1340 | PC or CX (x86, ARM) | TcSystem.Lib |