T_IPv4AddrArr

TYPE T_IPv4AddrArr: ARRAY[0..3] OF BYTE;
END_TYPE

Eine SPS-Variable von diesem Typ enthält die einzelnen Adressbytes der (IPv4) Internet Protocol-Netzwerkadresse. Die Adressbytes haben die Netzwerk-Byte-Reihenfolge. D.h. die Adresse '172.16.7.199' wird in dem Bytearray auf folgende Weise abgebildet:

byte[0] := 172
byte[1] := 16
byte[2] := 7
byte[3] := 199

Beispiel: F_ScanIPv4AddrIds

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build > 1340

PC or CX (x86, ARM)

TcSystem.Lib