FB_FileSeek
Der Funktionsbaustein setzt den Dateizeiger einer geöffneten Datei auf eine definierbare Position.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
hFile : UINT;
nSeekPos : DINT; (* new seek pointer position *)
eOrigin : E_SeekOrigin:= SEEK_SET;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
sNetId : Ist ein String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird.
hFile : Datei-Handle.
nSeekPos : Neue Position de Dateizeigers.
eOrigin : Relative Position zu der der Dateizeiger bewegt werden soll.
bExecute : Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout : Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Function specific ADS error code | Possible reason |
---|---|
0x703 | Invalid or unknown file handle. |
0x70E | File was opened with wrong method ( e.g. with 'obsolete' FILEOPEN function block ). |
Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:
PROGRAM Test
VAR
fbFileSeek : FB_FileSeek;
hFile : UINT;
nSeekPos : DINT;
bFileSeek : BOOL;
bFileSeekBusy : BOOL;
bFileSeekError : BOOL;
nFileSeekErrorId: UDINT;
END_VAR

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcSystem.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | TcSystem.Lib |