E_SeekOrigin
TYPE E_SeekOrigin :
(
SEEK_SET := 0, (* Seek from beginning of file *)
SEEK_CUR, (* Seek from current position of file pointer *)
SEEK_END (* Seek from the end of file *)
);
END_TYPE
Eine Variable von diesem Typ bestimmt den Ursprungspunkt beim Bewegen des Dateizeigers.
Wert | Beschreibung |
---|---|
SEEK_SET | Bewegt den Dateizeiger relativ zum Dateianfang |
SEEK_CUR | Bewegt den Dateizeiger relativ zur aktuellen Zeigerposition |
SEEK_END | Bewegt den Dateizeiger relativ zum Dateiende |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcSystem.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) | TcSystem.Lib |