FB_NLinkFetch

FB_NLinkFetch 1:

Dieser Funktionsbaustein liest Daten vom Fremdsystem und schreibt diese ins lokale TwinCAT System (FETCH-Dienst).

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    hLink : T_HNLINK;
END_VAR

hLink : Netzwerkverbindungshandle. Hier übergeben Sie die Instanz der Variablen die bei der Verbindungsherstellung von dem FB_NLinkOpen-Funktionsbaustein verwendet wurde.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    devAddr        : BYTE := 2;(* Device address, MPI address of the remote component or its PROFIBUS address *)
    eArea          : E_NLinkArea := eNLinkArea_DB;(* PLC data area *)
    nDB            : WORD := 0; (* Data block number from which the data is read (DB, DX only). *)
    nOffset        : WORD := 0; (* Start byte/word address from which the data are taken to *)
    cbBuffer       : UDINT(0..MAX_NLink_DATALENGTH) := 0; (* Contains the max. number of destination bytes to be received *)
    pBuffer        : DWORD := 0; (* Contains the address of the destination buffer for the received data *)
    nOpt           : DWORD := 0; (* Additional options (reserved) *)
    bExecute       : BOOL; (* Rising edge at this input starts command execution *)
    tTimeout       : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* Maximum time allowed for the execution of the command *)
END_VAR

devAddr: Geräteadresse, MPI-Adresse der Komponente auf dem Fremdsystem.

eArea: SPS Datenbereich auf dem Fremdsystem (Eingänge, Ausgänge, Datenbaustein usw.) aus dem Daten gelesen werden sollen.

nDB: Datenbausteinnummer auf dem Fremdsystem. Aus diesem Datenbaustein sollen Daten gelesen werden (nur relevant beim Zugriff auf Datenbausteine und erweiterte Datenbausteine).

nOffset: Die Start-Byteadresse oder Wortadresse ab der in dem Fremdsystem Daten gelesen werden sollen. Ob Byte- oder Wortadresse angegeben werden soll ist abhängig von dem Typ der verwendeten Fremdsteuerung/Protokoll und Datenbereich auf den Sie zugreifen möchten. Weitere Informationen finden Sie hier: Beschreibung der SPS-Datenbereich-Parameterwerte.

cbBuffer: Maximale Anzahl der Datenbytes, die gelesen werden soll. Auch beim Zugriff auf Wortadressen wird hier immer die Bytelänge angegeben!

pBuffer: Pointer/Adresse des Zieldatenpuffers auf dem TwinCAT System. In diesen Puffer werden die gelesenen Daten geschrieben. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Zieldatenpuffer darf nicht kleiner sein als die angegebene Länge der zu lesenden Daten.

nOpt: Reserviert für zukünftige Anwendungen.

bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Annahme des Kommandos nicht überschritten werden darf.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrID  : UDINT;
    cbRead  : UDINT := 0; (* Number of recend realy returned data bytes *)
END_VAR

bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Kommandos, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.

bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

cbRead: Bei Erfolg Anzahl der erfolgreich gelesenen Datenbytes.

Beispiel:

Siehe unter Beispiele.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.11.0 Build > 1536

PC or CX (x86, ARM)

TcS5S7Comm.Lib