E_NLinkArea
TYPE E_NLinkArea:
(
eNLinkArea_DB := 16#01, (* Source/dest. data from/to data block in main memory. *)
eNLinkArea_M := 16#02, (* Source/dest. data from/to flag area. *)
eNLinkArea_I := 16#03, (* Source/dest. data from/to process image of the inputs. *)
eNLinkArea_Q := 16#04, (* Source/dest. data from/to process image of the outputs. *)
eNLinkArea_P := 16#05, (* Source/dest. data from/to in I/O modules (S7 only PI, PQ). *)
eNLinkArea_C := 16#06, (* Source/dest. data from/to counter cells. *)
eNLinkArea_T := 16#07, (* Source/dest. data from/to timer cells. *)
eNLinkArea_DX := 16#0A (* Source/dest. data from/to extended data block. *)
eNLinkArea_OS := 16#100 (* Read PLC operational status information *)
);
END_TYPE
SPS Datenbereich (Eingänge, Ausgänge, Merker, Datenbaustein usw.) auf den zugegriffen werden soll. Abhängig von dem Typ der verwendeten Fremdsteuerung, des Adapters oder Kommunikationsprotokolls unterscheiden sich die zu verwendenden Parameterwerte. Einige Datenbereiche sind möglicherweise nicht verfügbar oder die Daten müssen wortweise statt byteweise gelesen/geschrieben werden.
Genauere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: Beschreibung der SPS-Datenbereich-Parameterwerte.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build > 1536 | PC or CX (x86, ARM) | TcS5S7Comm.Lib |