MC_Jog
Der Funktionsbaustein MC_Jog ermöglicht es, eine Achse mit Handbedientasten zu fahren. Das Tastensignal kann direkt mit den beiden Eingängen JogForward und JogBackwards verbunden werden. Über den Mode-Eingang wird die gewünschte Betriebsart festgelegt. So steht beispielsweise auch ein Inching-Mode zur Verfügung, in dem die Achse mit jedem Tastendruck um einen festgelegten Distanz-Schritt fährt. Je nach Betriebsart können Geschwindigkeit und Dynamik der Bewegung bestimmt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
JogForward : BOOL;
JogBackwards : BOOL;
Mode : E_JogMode;
Position : LREAL;
Velocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
END_VAR JogForward | Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt und die Achse wird in positiver Fahrtrichtung bewegt.Je nach Betriebsart (siehe Mode), fährt die Achse solange das Signal TRUE bleibt oder stoppt automatisch nach einer festgelegten Distanz. Während der Bewegung werden keine weiteren Signalflanken angenommen, auch nicht am Eingang JogBackwards. Bei gleichzeitiger Signalflanke an den Eingängen JogForward und JogBackwards hat JogForward Vorrang. |
JogBackwards | Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt und die Achse wird in negativer Fahrtrichtung bewegt. JogForward und JogBackwards sollten alternativ getriggert werden, sind aber auch intern gegeneinander verriegelt. |
Mode | Der Mode-Eingang legt die Betriebsart fest, in der die Handfunktion ausgeführt wird. MC_JOGMODE_STANDARD_SLOW: |
Position | relative Distanz, um die in der Betriebsart MC_JOGMODE_INCHING verfahren wird. |
Velocity | Maximale Geschwindigkeit mit der gefahren werden soll (>0). |
Acceleration | Beschleunigung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration im System Manager. |
Deceleration | Verzögerung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration im System Manager. |
Jerk | Ruck (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt der Standardruck aus der Achskonfiguration im System Manager. |
![]() | Die Parameter Position, Velocity, Acceleration, Deceleration und Jerk werden in den Betriebsarten MC_JOGMODE_STANDARD_SLOW und MC_JOGMODE_STANDARD_FAST nicht verwendet und können frei bleiben. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR Done | Wird TRUE wenn eine Bewegung erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Busy | Wird TRUE sobald der Baustein aktiv ist und wird FALSE nachdem er sich wieder im Grundzustand befindet. Erst dann kann eine weitere Flanke an den Jog-Eingängen angenommen werden. |
Active | Active zeigt an, dass die Achse durch die Jog-Funktion bewegt wird. |
CommandAborted | Wird TRUE wenn der Vorgang von außen, z. B. durch den Aufruf von MC_Stop, abgebrochen wurde. |
Error | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |