MC_SetEncoderScalingFactor
MC_SetEncoderScalingFactor ändert den Skalierungsfaktor des aktiven Encoders einer Achse entweder im Stillstand oder in Bewegung.
Die Änderung kann absolut oder relativ durchgeführt werden. Da sich durch Änderung des Skalierungsfaktors im absoluten Modus ein Positionssprung ergibt, ist dieser Mode nur im Stilstand geeignet. Im relativen Modus wird gleichzeitig ein interner Positionsoffset so angepasst, dass es keinen Sprung gibt. Es ist aber zu beachten, dass sich durch einen Eingriff während der Fahrt bei gleichbleibender realer Geschwindigkeit die Istgeschwindigkeit der Achse ändert. Daher können nur kleine Änderungen während der Fahrt durchgeführt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ScalingFactor : LREAL;
Mode : E_SetScalingFactorMode;
Options : ST_SetEncoderScalingOptions;
END_VAR
|
Execute |
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt. | |
|
ScalingFactor |
Skalierungsfaktor des aktiven Encoders einer Achse. Der Skalierungsfaktor wird in physikalischen Positionseinheiten [u] dividiert durch die Anzahl der Encoder-Inkremente angegeben. | |
|
Mode |
Der Skalierungsfaktor kann im absoluten oder relativen Modus gesetzt werden (ENCODERSCALINGMODE_ABSOLUTE, ENCODERSCALINGMODE_RELATIVE). | |
|
Options |
Die Datenstruktur Options enthält zusätzliche, selten benötigte Parameter. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben. | |
|
Options. |
SelectEncoderIndex |
SelectEncoderIndex kann optional gesetzt werden, falls eine Achse mit mehreren Encodern verwendet wird und die Position eines bestimmten Encoders (Options.EncoderIndex) gesetzt werden soll. |
|
Options. |
EncoderIndex |
EncoderIndex gibt den Encoder (0..n) an falls SelectEncoderIndex TRUE ist. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
Options : ST_SetPositionOptions;
END_VAR
|
Done |
Der Ausgang Done wird TRUE wenn die Position erfolgreich gesetzt wurde. |
|
Busy |
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge Done oder Error gesetzt. |
|
Error |
Wird im Fehlerfall TRUE. |
|
ErrorID |
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer: |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
|
Axis |
Achsdatenstruktur |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.