MC_SetOverride
Mit dem Funktionsbaustein MC_SetOverride kann der Override einer Achse vorgegeben werden.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL; (* B *)
VelFactor : LREAL (* B *) := 1.0; (*1.0 = 100%*)
AccFactor : LREAL (* E *) := 1.0; (*1.0 = 100%*)(* not supported *)
JerkFactor : LREAL (* E *) := 1.0; (*1.0 = 100%*)(* not supported *)
END_VAR
|
Enable |
Solange Enable aktiv ist, wird das Kommando ausgeführt. |
|
VelFactor |
Geschwindigkeits-Override-Faktor |
|
AccFactor |
nicht unterstützt |
|
JerkFactor |
nicht unterstützt |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Enabled : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
|
Enabled |
Der parametrierte Override wird gesetzt |
|
Busy |
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Enable gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. |
|
Error |
Wird im Fehlerfall TRUE. |
|
ErrorID |
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
|
Axis |
Achsdatenstruktur |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.