MC_ReadBoolParameter
Mit dem Funktionsbaustein MC_ReadBoolParameter wird ein boolescher Parameter der Achse gelesen.
![]() | Mit "Achse" ist in diesem Fall die TwinCAT NC Achse und nicht der Antrieb gemeint. |
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL; (* B *)
ParameterNumber : MC_AxisParameter; (* B *)
ReadMode : E_ReadMode (* V *)
END_VAR
Enable | Solange Enable aktiv ist, wird das Kommando ausgeführt. |
ParameterNumber | Nummer des zu lesenden Parameters. |
ReadMode | Lesemodus des zu lesenden Parameters (einmalig oder zyklisch). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL; (* B *)
Busy : BOOL; (* E *)
Error : BOOL; (* B *)
ErrorID : DWORD;(* E *)
Value : BOOL; (* B *)
END_VAR
Valid | Der am Ausgang Value signalisierte Wert ist gültig |
Busy | Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Enable gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. |
Error | Wird im Fehlerfall TRUE. |
ErrorID | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer |
Value | Hier wird der gelesene boolesche Wert angezeigt. |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
Axis | Achsdatenstruktur |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.