MC_ReadActualPosition
Mit dem Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition kann die aktuelle Position der Achse gelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
END_VAR
|
Enable |
Solange Enable aktiv ist, wird das Kommando ausgeführt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
Position : LREAL;
END_VAR
|
Valid |
Zeigt an, dass der Ausgang Position gültig ist. |
|
Busy |
Zeigt an, dass der Baustein aktiv ist. |
|
Error |
Wird im Fehlerfall TRUE. |
|
ErrorID |
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer |
|
Position |
Augenblickliche Position der Achse |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Axis : AXIS_REF;
END_VAR
|
Axis |
Achsdatenstruktur |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.