Konfiguration mit 2 Tasks

Mit der rechten Maustaste in den Ressourcen (1.)/ Taskkonfiguration (2.)/ Taskkonfiguration (3.) anklicken und "Task anhängen" auswählen.
Konfiguration mit 2 Tasks 1:

Die neue Task eventuell umbenennen (hier "FastTask")

Mit der rechten Maustaste auf "FastTask" klicken und "Programmaufruf anhängen" auswählen.
Konfiguration mit 2 Tasks 2:

Nun den Button rechts neben dem Programmaufruf anklicken und den Programmbaustein auswählen, in dem der Baustein FB_MBUSKL6781() aufgerufen wird (hier "P_Zaehler").
Konfiguration mit 2 Tasks 3:

Anschließend die Taskzeit (hier 10ms) und die Priorität (Standard 1, FastTask 0) einstellen.
Konfiguration mit 2 Tasks 4:

Nachdem im PLC Control eine neue Task eingefügt wurde, muss das Projekt neu übersetzt und im System Manager neu eingelesen werden. Anschließend werden die Ein- und Ausgänge der seriellen Schnittstelle manuell in die schnelle Task (hier "FastTask") geschoben (in der SPS-Konfiguration des System Managers).
Konfiguration mit 2 Tasks 5:

Abschließend die 3 gekennzeichneten Buttons betätigen.

1.Überprüfen der Konfiguration

2.Aktivieren der Konfiguration

3.TwinCAT Neustart

Konfiguration mit 2 Tasks 6:

Weitere Informationen zur Taskkonfiguration