FB_MBUS_ZRM_zelsiusZR

FB_MBUS_ZRM_zelsiusZR 1:

Dieser Baustein dient zum Auslesen von Wärmezählern der Firma Zenner.

Ebenfalls verwendbar mit:

- Sanext Combi von SANEXT (ab V2.7.0)

Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.

Funktionsweise des Bausteins

VAR_INPUT

usiAddress      : USINT;
stSecAdr        : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate       : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart          : BOOL;
bSND_NKE        : BOOL := TRUE;
bReadInit       : BOOL := TRUE;
tMinSendTime    : TIME := t#2s;
bDisabled       : BOOL := FALSE;

usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

eBaudrate: 300, 2400, 9600 Baud.

bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.

bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).

bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.

tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.

bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.

VAR_OUTPUT

bBusy              : BOOL;
bReady             : BOOL;
bError             : BOOL;
eError             : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber         : DWORD;
byStatus           : BYTE;
byGEN              : BYTE;
byCounter          : BYTE;
usiRecivedAdr      : USINT;
eMedium            : E_MBUS_Medium;
sMan               : STRING(3);
stEnergy           : ST_MBus_Info;
stVolumeInput1     : ST_MBus_Info;
stVolumeInput2     : ST_MBus_Info;
stDeviceError      : ST_MBus_Info;
stTimepoint        : ST_MBus_Info;
stEnergyTimepoint  : ST_MBus_Info;
stCounterInput1    : ST_MBus_Info;
stCounterInput2    : ST_MBus_Info;

bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.

bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.

bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).

byStatus: Status des Gerätes.

byGEN: Software Version des Gerätes.

byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.

usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).

eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).

sMan: Herstellerkurzzeichen.

stEnergy: Aktuelle Wärmeenergie (siehe ST_MBus_Info).

stVolumeInput1: Volumen Eingang 1 (siehe ST_MBus_Info).

stVolumeInput2: Volumen Eingang 2 (siehe ST_MBus_Info).

stDeviceError: Fehlerstatus M-Bus Ausgabe (siehe ST_MBus_Info).

stTimepoint: Stichtag (Datum und Zeit des nächsten Stichtags) (siehe ST_MBus_Info).

stEnergyTimepoint: Wärmeenergie am Stichtag (siehe ST_MBus_Info).

stCounterInput1: Zählwert Eingang 1 am Stichtag (siehe ST_MBus_Info).

stCounterInput2: Zählwert Eingang 2 am Stichtag (siehe ST_MBus_Info).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielsystem

erforderliche Bibliotheken

TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2234

PC/CX, BX oder BC

TcMBus-Bibliothek ab V2.1.0

VAR_IN_OUT

stCom           : ST_MBUS_Communication;

stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).

Download Beispielprogramm für PC/CX Systeme: FB_MBUS_ZRM_zelsiusZR 2:

Download Beispielprogramm für BX Systeme: FB_MBUS_ZRM_zelsiusZR 3:

Einstellung Steuerungskonfiguration: "BCxx50 oder BX seriell"

Download Beispielprogramm für BC Systeme: FB_MBUS_ZRM_zelsiusZR 4:

BCxx00 müssen in der PLC unter "Projekt/Optionen/Controller Settings" auf "Large Model" eingestellt werden.

Einstellung Steuerungskonfiguration: "BC seriell"