E_MBus_Baudrate
Einstellbare Baudraten.
TYPE E_MBus_Baudrate :
(
eMBUS_NoBaudrate := 0,
eMBUS_Baud300 := 30,
eMBUS_Baud600 := 60,
eMBUS_Baud1200 := 120,
eMBUS_Baud2400 := 240,
eMBUS_Baud4800 := 480,
eMBUS_Baud9600 := 960
)
END_TYPE
eMBUS_NoBaudrate: =Standard Baudrate =2400 Baud.
eMBUS_Baud300: 300 Baud.
eMBUS_Baud600: 600 Baud.
eMBUS_Baud1200: 1200 Baud.
eMBUS_Baud2400: 2400 Baud.
eMBUS_Baud4800: 4800 Baud.
eMBUS_Baud9600: 9600 Baud.
Im Allgemeinen werden M-Bus Zähler mit 2400 Baud ausgeliefert.
Die M-Bus-Masterklemme KL6781 unterstützt 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud.
Wenn der Eingang eBaudrate nicht zugewiesen oder 0 ist, dann wird die Busklemme auf 2400 Baud eingestellt.
Die Schnittstelle der KL6781 wird beim Start der SPS oder beim Wechsel am Eingang eBaudrate auf eBaudrate eingestellt.
Baudraten über 2400 werden nicht von allen M-Bus Geräten unterstützt.