FB_MBUS_SBC_ALE3
Dieser Baustein dient zum Auslesen von Elektrizitätszählern der Firma Saia-Burgess:
-ALE3
-AWD3
Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
VAR_INPUT
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
usiUnit : USINT;
bDisabled : BOOL := FALSE;
usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate: 300, 2400, 9600 Baud.
bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
usiUnit: Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2=MW(h) / 3=GW(h).
bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
stEnergyT1total : ST_MBus_Info;
stEnergyT1partial : ST_MBus_Info;
stEnergyT2total : ST_MBus_Info;
stEnergyT2partial : ST_MBus_Info;
stVoltageL1 : ST_MBus_Info;
stCurrentL1 : ST_MBus_Info;
stPowerL1 : ST_MBus_Info;
stReactivPowerL1 : ST_MBus_Info;
stVoltageL2 : ST_MBus_Info;
stCurrentL2 : ST_MBus_Info;
stPowerL2 : ST_MBus_Info;
stReactivPowerL2 : ST_MBus_Info;
stVoltageL3 : ST_MBus_Info;
stCurrentL3 : ST_MBus_Info;
stPowerL3 : ST_MBus_Info;
stReactivPowerL3 : ST_MBus_Info;
stCurrTransFactor : ST_MBus_Info;
stPowerTotal : ST_MBus_Info;
stReactivePowerTotal : ST_MBus_Info;
stTariff : ST_MBus_Info;
bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).
byStatus: Status des Gerätes.
byGEN: Software Version des Gerätes.
byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.
usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).
eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).
sMan: Herstellerkurzzeichen.
stEnergyT1total: Zählerstand, Energie gesamt Tarif 1 (siehe ST_MBus_Info).
stEnergyT1partial: Zählerstand, partieller Energieverbrauch Tarif 1 (siehe ST_MBus_Info).
stEnergyT2total: Zählerstand, Energie gesamt Tarif 2 (siehe ST_MBus_Info).
stEnergyT2partial: Zählerstand, partieller Energieverbrauch Tarif 2 (siehe ST_MBus_Info).
stVoltageL1: Spannung Phase L1 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrentL1: Strom Phase L1 (siehe ST_MBus_Info).
stPowerL1: Leistung Phase L1 (siehe ST_MBus_Info).
stReactivPowerL1: Blindleistung Phase L1 (siehe ST_MBus_Info).
stVoltageL2: Spannung Phase L2 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrentL2: Strom Phase L2 (siehe ST_MBus_Info).
stPowerL2: Leistung Phase L2 (siehe ST_MBus_Info).
stReactivPowerL2: Blindleistung Phase L2 (siehe ST_MBus_Info).
stVoltageL3: Spannung Phase L3 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrentL3: Strom Phase L3 (siehe ST_MBus_Info).
stPowerL3: Leistung Phase L3 (siehe ST_MBus_Info).
stReactivPowerL3: Blindleistung Phase L3 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrTransFactor: Wandlerverhältnis (=0 für ALE3 Geräte) (siehe ST_MBus_Info).
stPowerTotal: Leistung gesamt (siehe ST_MBus_Info).
stReactivePowerTotal: Blindleistung gesamt (siehe ST_MBus_Info).
stTariff: Aktueller Tarif (=0 für AWD3 Geräte) (siehe ST_MBus_Info).
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).
Download Beispielprogramm für PC/CX Systeme:
Download Beispielprogramm für BX Systeme:
Einstellung Steuerungskonfiguration: "BCxx50 oder BX seriell"
Download Beispielprogramm für BC Systeme:
BCxx00 müssen in der PLC unter "Projekt/Optionen/Controller Settings" auf "Large Model" eingestellt werden.
Einstellung Steuerungskonfiguration: "BC seriell"