FB_MBUS_JAN_UMG96S

FB_MBUS_JAN_UMG96S 1:

Dieser Baustein dient zum Auslesen von Elektrizitätszählern der Firma Janitza:

-UMG96S

Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.

Funktionsweise des Bausteins

VAR_INPUT

usiAddress           : USINT;
stSecAdr             : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate            : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart               : BOOL;
bSND_NKE             : BOOL := TRUE;
bReadInit            : BOOL := TRUE;
tMinSendTime         : TIME := t#2s;
usiUnit              : USINT;
bDisabled            : BOOL := FALSE;

usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

eBaudrate: 300, 2400, 9600 Baud.

bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.

bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).

bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.

tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.

usiUnit: Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2=MW(h) / 3=GW(h).

bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.

VAR_OUTPUT

bBusy                    : BOOL;
bReady                   : BOOL;
bError                   : BOOL;
eError                   : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber               : DWORD;
byStatus                 : BYTE;
byGEN                    : BYTE;
byCounter                : BYTE;
usiRecivedAdr            : USINT;
eMedium                  : E_MBUS_Medium;
sMan                     : STRING(3);
stActiveEnergy           : ST_MBus_Info;
stActiveEnergyTariff1    : ST_MBus_Info;
stActiveEnergyTariff2    : ST_MBus_Info;
stReactiveEnergy         : ST_MBus_Info;
stReactiveEnergyTariff1  : ST_MBus_Info;
stReactiveEnergyTariff2  : ST_MBus_Info;
stApparentEnergy         : ST_MBus_Info;
stActivePower            : ST_MBus_Info;
stActivePowerL1          : ST_MBus_Info;
stActivePowerL2          : ST_MBus_Info;
stActivePowerL3          : ST_MBus_Info;
stReactivePower          : ST_MBus_Info;
stApparentPower          : ST_MBus_Info;
stCurrent                : ST_MBus_Info;
stCurrentL1              : ST_MBus_Info;
stCurrentL2              : ST_MBus_Info;
stCurrentL3              : ST_MBus_Info;
stVoltageL1              : ST_MBus_Info;
stVoltageL2              : ST_MBus_Info;
stVoltageL3              : ST_MBus_Info;

bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.

bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.

bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).

byStatus: Status des Gerätes.

byGEN: Software Version des Gerätes.

byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.

usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).

eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).

sMan: Herstellerkurzzeichen.

stActiveEnergy: Wirkarbeit ohne Rücklaufsperre (Telegramm2, Datenpunkt 14) (siehe ST_MBus_Info).

stActiveEnergyTariff1: Wirkarbeit, bezogen (Telegramm2, Datenpunkt 15) (siehe ST_MBus_Info).

stActiveEnergyTariff2: Wirkarbeit, geliefert (Telegramm2, Datenpunkt 16) (siehe ST_MBus_Info).

stReactiveEnergy: Blindarbeit, induktiv (Telegramm2, Datenpunkt 17) (siehe ST_MBus_Info).

stReactiveEnergyTariff1: Blindarbeit, kapazitiv (Telegramm2, Datenpunkt 18) (siehe ST_MBus_Info).

stReactiveEnergyTariff2: Blindarbeit, ohne Rücklaufsperre (Telegramm2, Datenpunkt 19) (siehe ST_MBus_Info).

stApparentEnergy: Scheinarbeit (Telegramm2, Datenpunkt 20) (siehe ST_MBus_Info).

stActivePower: Momentaner Verbrauch, Leistung, gesamt (Telegramm2, Datenpunkt 29) (siehe ST_MBus_Info).

stActivePowerL1: Momentaner Verbrauch, Leistung, Phase L1 (Telegramm2, Datenpunkt 38) (siehe ST_MBus_Info).

stActivePowerL2: Momentaner Verbrauch, Leistung, Phase L2 (Telegramm2, Datenpunkt 39) (siehe ST_MBus_Info).

stActivePowerL3: Momentaner Verbrauch, Leistung, Phase L3 (Telegramm2, Datenpunkt 40) (siehe ST_MBus_Info).

stReactivePower: Blindleistung (Telegramm2, Datenpunkt 30) (siehe ST_MBus_Info).

stApparentPower: Scheinleistung (Telegramm2, Datenpunkt 31) (siehe ST_MBus_Info).

stCurrent: Strom (Telegramm2, Datenpunkt 28) (siehe ST_MBus_Info).

stCurrentL1: Strom L1 (Telegramm2, Datenpunkt 35) (siehe ST_MBus_Info).

stCurrentL2: Strom L2 (Telegramm2, Datenpunkt 36) (siehe ST_MBus_Info).

stCurrentL3: Strom L3 (Telegramm2, Datenpunkt 37) (siehe ST_MBus_Info).

stVoltageL1: Spannung L1 (Telegramm2, Datenpunkt 32) (siehe ST_MBus_Info).

stVoltageL2: Spannung L2 (Telegramm2, Datenpunkt 33) (siehe ST_MBus_Info).

stVoltageL3: Spannung L3 (Telegramm2, Datenpunkt 34) (siehe ST_MBus_Info).

VAR_IN_OUT

stCom            : ST_MBUS_Communication;

stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).

Download Beispielprogramm für PC/CX Systeme: FB_MBUS_JAN_UMG96S 2:

Download Beispielprogramm für BX Systeme: FB_MBUS_JAN_UMG96S 3:

Einstellung Steuerungskonfiguration: "BCxx50 oder BX seriell"

Download Beispielprogramm für BC Systeme: FB_MBUS_JAN_UMG96S 4:

BCxx00 müssen in der PLC unter "Projekt/Optionen/Controller Settings" auf "Large Model" eingestellt werden.

Einstellung Steuerungskonfiguration: "BC seriell"