FB_MBUS_General_Param
Dieser Baustein dient zum Auslesen von beliebigen M-Bus Geräten. Die Variable arrData liefert cMBUS_MaxDataParam Werte.
Diese Werte können in dem Input Array arrConfigData parametriert werden. String-Werte und herstellerspezifische Informationen werden nicht korrekt dargestellt.
![]() | Dieser Baustein ist nicht für BC / BX geeignet. Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden. |
VAR_INPUT
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
usiUnit : USINT;
bDisabled : BOOL := FALSE;
arrConfigData : ARRAY [1..cMBUS_MaxDataParam] OF WORD;
usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud.
bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
usiUnit: Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2=MW(h) / 3=GW(h).
bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.
arrConfigData: Maximal cMBUS_MaxDataParam Eingangsparameter zum Festlegen, welche Werte in dem Output Array arrData angezeigt werden sollen. Beispiel siehe unten.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
arrData : ARRAY [1..cMBUS_MaxDataParam] OF ST_MBus_Data;
bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).
byStatus: Status des Gerätes.
byGEN: Software Version des Gerätes.
byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.
usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).
eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).
sMan: Herstellerkurzzeichen.
arrData: Maximal cMBUS_MaxDataParam Werte. Die Werte können über die Input Variable arrConfigData konfiguriert werden. Die Bedeutung der Werte muss dem M-Bus Protokoll des Gerätes entnommen werden.
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).
Beispiel Eingangsvariable arrConfigData
arrConfigData[x]:=T T V V; T T=Telegramm 2 Ziffern (<=99), V V = Wert 2 Ziffern (maximal cMBUS_MaxData <=99)
Beispiel arrConfigData:
MBUS.arrConfigData[1]:=0101; (Telegramm 1, Wert 1)
MBUS.arrConfigData[2]:=0102; (Telegramm 1, Wert 2)
MBUS.arrConfigData[3]:=0309; (Telegramm 3, Wert 9)
MBUS.arrConfigData[3]:=1510; (Telegramm 15, Wert 10)
MBUS.arrConfigData[4]:=511; (Telegramm 5, Wert 11)
MBUS.arrConfigData[x]:=10; falsch, zu wenig Ziffern (minimal 3 Ziffern)
MBUS.arrConfigData[x]:=12345; falsch, zu viele Ziffern (maximal 4 Ziffern)
Bei falscher Zuweisung bleibt das entsprechende Feld im Output Array (arrData) leer, es gibt keine Fehlermeldung.