FB_MBUS_ChangeAdr

FB_MBUS_ChangeAdr 1:

Mit diesem Baustein kann die Primäradresse geändert werden.

Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.

VAR_INPUT

usiAdrOld      : USINT;
usiAdrNew      : USINT;
eBaudrate      : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart         : BOOL;
bDisabled      : BOOL := FALSE;

usiAdrOld: Alte Primäradresse des Zählers.

usiAdrNew: Neue Primäradresse des Zählers.

eBaudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud.

bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird die Primäradresse des Zählers geändert.

bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.

VAR_OUTPUT

bBusy      : BOOL;
bReady     : BOOL;
bError     : BOOL;
eError     : E_MBUS_ERROR;

bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.

bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.

bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

VAR_IN_OUT

stCom       : ST_MBUS_Communication;

stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).

Download Beispielprogramm für PC/CX Systeme: FB_MBUS_ChangeAdr 2:

Download Beispielprogramm für BX Systeme: FB_MBUS_ChangeAdr 3:

Einstellung Steuerungskonfiguration: "BCxx50 oder BX seriell"

Download Beispielprogramm für BC Systeme: FB_MBUS_ChangeAdr 4:

BCxx00 müssen in der PLC unter "Projekt/Optionen/Controller Settings" auf "Large Model" eingestellt werden.

Einstellung Steuerungskonfiguration: "BC seriell"