FB_MBUS_ELV_CMa10_20
Dieser Baustein dient zum Auslesen von Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler der Firma elvaco.
Verwendbar mit den Sensoren CMa10 und CMa20.
Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
VAR_INPUT
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
bDisabled : BOOL := FALSE;
usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate: 300, 2400, 9600 Baud.
bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
strRelHumi : ST_MBus_Info;
strRelHumiMin : ST_MBus_Info;
strRelHumiMax : ST_MBus_Info;
strTemp : ST_MBus_Info;
strTempMin : ST_MBus_Info;
strTempMax : ST_MBus_Info;
strTempAvg1h : ST_MBus_Info;
strTempAvg24h : ST_MBus_Info;
bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).
byStatus: Status des Gerätes.
byGEN: Software Version des Gerätes.
byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.
usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).
eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).
sMan: Herstellerkurzzeichen.
strRelHumi: Momentane relative Luftfeuchtigkeit (siehe ST_MBus_Info).
strRelHumiMin: Niedrigste relative Luftfeuchtigkeit seit dem letzten Min/Max Rücksetzkommando (siehe ST_MBus_Info).
strRelHumiMax: Höchste relative Luftfeuchtigkeit seit dem letzten Min/Max Rücksetzkommando (siehe ST_MBus_Info).
strTemp: Momentane Temperatur (siehe ST_MBus_Info).
strTempMin: Niedrigste Temperatur seit dem letzten Min/Max Rücksetzkommando (siehe ST_MBus_Info).
strTempMax: Höchste Temperatur seit dem letzten Min/Max Rücksetzkommando (siehe ST_MBus_Info).
strTempAvg1h: 1 Stunde Durchschnittswert für Temperatur (siehe ST_MBus_Info).
strTempAvg24h: 24 Stunden Durchschnittswert für Temperatur (siehe ST_MBus_Info).
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2234 | PC/CX, BX oder BC | TcMBus-Bibliothek ab V2.2.0 |