FB_MBUS_CYN_MCount2C

FB_MBUS_CYN_MCount2C 1:

Dieser Baustein dient zum Auslesen von Impulszählern der Firma Cynox.

Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.

Funktionsweise des Bausteins

VAR_INPUT

usiAddress      : USINT;
stSecAdr        : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate       : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart          : BOOL;
bSND_NKE        : BOOL := TRUE;
bReadInit       : BOOL := TRUE;
tMinSendTime    : TIME := t#2s;
bDisabled       : BOOL := FALSE;

usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

eBaudrate: 2400 Baud.

bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.

bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).

bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.

tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.

bDisabled: TRUE = Abwahl des Bausteins.

VAR_OUTPUT

bBusy               : BOOL;
bReady              : BOOL;
bError              : BOOL;
eError              : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber          : DWORD;
byStatus            : BYTE;
byGEN               : BYTE;
byCounter           : BYTE;
usiRecivedAdr       : USINT;
eMedium             : E_MBUS_Medium;
sMan                : STRING(3);
stCurrent1          : ST_MBus_Info;
stCurrent2          : ST_MBus_Info;
stCurrent3          : ST_MBus_Info;
stCurrent4          : ST_MBus_Info;
stHistorical1       : ST_MBus_Info;
stHistorical2       : ST_MBus_Info;
stHistorical3       : ST_MBus_Info;
stHistorical4       : ST_MBus_Info;
stNextDeadline      : ST_MBus_Info;
stLastDeadline      : ST_MBus_Info;
stCurrentTime       : ST_MBus_Info;
stOperatingTime     : ST_MBus_Info;

bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.

bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.

bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).

byStatus: Status des Gerätes.

byGEN: Software Version des Gerätes.

byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.

usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).

eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).

sMan: Herstellerkurzzeichen.

stCurrent1: Aktueller Wert 1 (siehe ST_MBus_Info).

stCurrent2: Aktueller Wert 2 (siehe ST_MBus_Info).

stCurrent3: Aktueller Wert 3 (siehe ST_MBus_Info).

stCurrent4: Aktueller Wert 4 (siehe ST_MBus_Info).

stHistorical1: Historischer Wert 1 (siehe ST_MBus_Info).

stHistorical2: Historischer Wert 2 (siehe ST_MBus_Info).

stHistorical3: Historischer Wert 3 (siehe ST_MBus_Info).

stHistorical4: Historischer Wert 4 (siehe ST_MBus_Info).

stNextDeadline: Nächster Stichtag (siehe ST_MBus_Info).

stLastDeadline: Letzter Stichtag (siehe ST_MBus_Info).

stCurrentTime: Aktuelle Zeit (siehe ST_MBus_Info).

stOperatingTime: Betriebszeit (siehe ST_MBus_Info).

VAR_IN_OUT

stCom           : ST_MBUS_Communication;

stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielsystem

erforderliche Bibliotheken

TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2250

PC/CX, BX oder BC

TcMBus-Bibliothek ab V2.5.0