ST_MMS_AccessControl

TYPE ST_MMS_AccessControl :
STRUCT
  (* authentication *)
    bAuthentication     : BOOL := TRUE;(* Authentication: TRUE = enabled, FALSE = disabled *)
    authentMechanism    : STRING := '2.2.3.1';(* Authentication mechanism: (joint-iso-ccitt.2.3.1) = 52 03 01 hex *)
    authentPassword     : STRING(MAX_MMS_PASSWORD_LENGTH) := 'PASSWORD';(* Authentication password *)

    services            : ST_MMS_ServiceSupportOptions;(* Supported services *)
    parameters          : ST_MMS_ParameterSupportOptions;(* Parameter support CBB *)
    nestingLevel        : SINT := 5;(* Nesting level *)
END_STRUCT
END_TYPE

bAuthentication: Ist dieser Parameter auf TRUE gesetzt, dann sind die Authentifizierungseinstellungen für diesen Benutzer aktiviert. Über diesen Parameter können Sie den Zugriff für bestimmte Benutzer kurzzeitig deaktivieren.

authentMechanism: Authentifizierungs-Mechanismus (default = "2.2.3.1").

authentPassword: Authentifizierungs-Passwort (default = "PASSWORD").

services: Unterstützte MMS-Dienste.

parameters: Unterstützte CBB-Parameter.

nestingLevel: Max. zulässige Verschachtelungstiefe der MMS-Variablen (default = 5).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1340

PC or CX (x86, ARM)

TcMMS.Lib