ST_MMS_ParameterSupportOptions
Parameter die beim Verbindungsaufbau (Association) zwischen den zwei Kommunikationspartnern ausgehandelt werden.
TYPE ST_MMS_ParameterSupportOptions:
STRUCT
str1 : BOOL := TRUE;
str2 : BOOL := TRUE;
vnam : BOOL := TRUE;
valt : BOOL := TRUE;
vlis : BOOL := TRUE;
END_STRUCT
END_TYPE
str1: Wenn gesetzt, dann unterstützt das Gerät den Array-Type-Bezeichner für die Typbeschreibung der Array-Variablen.
str2: Wenn gesetzt, dann unterstützt das Gerät den Structure-Type-Bezeichner für die Typbeschreibung der Strukturierten Variablen.
vnam: Wenn gesetzt, dann unterstützt das Gerät den named-Zugriff in variableSpecification.
valt: Wenn gesetzt, dann unterstützt das Gerät den sogenannten AlternateAccess. Indizierter Zugriff auf Array-Elemente (INDEX oder INDEX-RANGE).
vlis: Wenn gesetzt, dann unterstützt das Gerät de variableListName in variableAccessSpecification.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1340 | PC or CX (x86, ARM) | TcMMS.Lib |