MC_WriteParameter_BkPlcMc (ab V3.0)

Der Funktionsbaustein schreibt die nicht boolschen Parameter einer Achse aus. Für boolsche Parameter steht der Baustein MC_WriteBoolParameter_BkPlcMc zur Verfügung.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable: BOOL;
ParameterNumber: INT;
Value: LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Eine steigende Flanke an diesem Eingang löst einen Schreibvorgang aus. |
ParameterNumber | INT | Diese Kennnummer legt den auszulesenden Parameter fest. Es sollten nur benannte Konstanten aus E_TcMCParameter verwendet werden. |
Value | LREAL | Hier ist der Wert des Parameters bereit zu stellen. |
Ein-/Ausgänge
VAR_INOUT
Axis: Axis_Ref_BkPlcMc;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axis | Axis_Ref_BkPlcMc | Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ Axis_Ref_BkPlcMc zu übergeben. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy: BOOL;
Done: BOOL;
Error: BOOL;
ErrorID: UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Hier wird signalisiert, dass ein Kommando abgearbeitet wird. |
Done | BOOL | Hier wird die erfolgreiche Durchführung des Schreibvorgangs signalisiert. |
Error | BOOL | Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert. |
ErrorID | UDINT | Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt. |
Verhalten des Bausteins
Auf eine steigende Flanke an Enable hin untersucht der Baustein das übergebene Achsinterface. Dabei können eine Reihe von Problemen erkannt und gemeldet werden:
- Wenn an ParameterNumber ein nicht unterstützter Wert angelegt wurde wird mit Error und ErrorID:=dwTcHydErrCdNotSupport reagiert.
Wenn diese Überprüfungen ohne Probleme durchgeführt werden konnten wird Value in den gewünschten Parameterwert eingetragen und Done wird gemeldet. Wird der Parameter dabei erkennbar verändert wird Axis_Ref_BkPlcMc.ST_TcHydAxRtData.bParamsUnsave gesetzt.
Eine fallende Flanke an Enable löscht alle anstehenden Ausgangssignale.
![]() | Dieser Baustein benötigt keine Zeit zur Durchführung seiner Aufgaben. Der Ausgang Busy wird zu keinem Zeitpunkt den Wert TRUE annehmen und ist nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. |