FB_Send_4BS
Dieser Funktionsbaustein sendet Daten über EnOcean. Das ORG Field ist fest auf 7 eingestellt.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
by_Node : BYTE;
pt_SendData : DWORD;
nEnOceanID : BYTE;
str_KL6581 : STR_KL6581;
bStart: Positive Flanke sendet die Daten.
by_Node: Adresse der EnOcean-Sender und -Empfänger KL6583-0000 an die das Telegramm gesendet werden soll (gültige Werte: 1...8).
pt_SendData: Pointer auf die Daten die gesendet werden sollen, mit ADR wird die Pointeradresse ermittelt. Der Pointer auf eine 4 Byte Variable zeigen.
nEnOceanID: Virtuelle EnOcean-ID, auf die reale EnOcean-ID wird ein Wert von 0...127 auf addiert (gültige Werte: 0...127).
str_KL6581: Datenstruktur die mit dem Baustein FB_KL6581() verbunden wird (siehe STR_KL6581).
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorID : E_KL6581_Err;
bBusy: Baustein ist aktiv, es können noch keine neuen Daten gesendet werden.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben.
iErrorID: Beschreibt die Art des Fehlers (siehe E_KL6581_Err).