E_KL6581_Err

Fehlermeldungen.

TYPE E_KL6581_Err :
(
  NO_ERROR          := 16#0,
  KL6581_WrongTerminal      := 16#A,
  KL6581_WatchdogError      := 16#10,
  KL6581_NoComWithKL6581    := 16#11,
  KL6581_idx_number_not_OK  := 16#12,
  KL6581_Switch_to_Stopp    := 16#13,
  KL6581_not_ready      := 16#14,
  KL6581_No_KL6853_Found    := 16#15,
  KL6581_TransmissionError  := 16#16,
)
END_TYPE

NO_ERROR: Am Baustein liegt kein Fehler an.

KL6581_WrongTerminal: Falsche Klemme angeschlossen.

KL6581_WatchdogError: Zeitüberschreitung beim Initialisierungsvorgang des Bausteins FB_KL6581().

KL6581_NoComWithKL6581: Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme. Klemme im System Manager mit den Variablen verknüpft? Klemme falsch gesteckt? Alles bereinigen, alles Übersetzen und im System Manager neu eingelesen?

KL6581_idx_number_not_OK: Die Eingangsvariable nIdx des Bausteins FB_KL6581() ist größer als 64.

KL6581_Switch_to_Stopp: Die Klemme ist aus dem Datenaustausch mit der EnOcean-Sender und -Empfänger KL6583-0000 gegangen, es wurden keine EnOcean Daten gesendet oder empfangen.

KL6581_not_ready: Interne Meldung für die Funktionsblöcke, die an den FB_KL6581() angeschlossen sind.

KL6581_No_KL6853_Found: Es ist keine KL6583 an der EnOcean-Masterklemme KL6581 angeschlossen oder die Kommunikation ist nicht vorhanden!

KL6581_TransmissionError: Daten konnten nicht gesendet werden, Adresse der KL6583 prüfen oder KL6583 nicht betriebsbereit.