EIB_TIME_SEND
Anwendung
Dieser Funktionsbaustein sendet einen 3 Byte EIB-Wert zur eingestellten Gruppenadresse. Als Eingabewert stehen Ihnen drei IEC61131-3 Word-Variablen zur Verfügung. Die Daten werden beim ersten Aufruf des Bausteins und dann alle 5 Minuten erneut versendet.
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
wHoure : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
str_Rec : EIB_REC;Group_Address: Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden (siehe EIB_GROUP_ADDR).
wHoure: Wertebereich 0..23.
wMinute: Wertebereich 0..59.
wSecond: Wertebereich 0..59.
str_Rec: Datenstruktur die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss (siehe EIB_REC).
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
iErrorID : EIB_ERROR_CODE;bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben.
iErrorID: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe EIB_ERROR_CODE). Gleichzeitig wird bError TRUE.