EIB_REC
Verbindet die Sende- und Empfangs-Bausteine mit dem Baustein KL6301.
TYPE EIB_REC :
STRUCT
Rec_Group : EIB_GROUP_ADDR;
Rec_Len : INT;
Rec_Idx : INT := 1;
Rec_Data : ARRAY[1..15] OF BYTE;
Rec_bWriteBusy : BOOL;
Rec_bReadBusy : BOOL;
Rec_bReady : BOOL;
Rec_bError : BOOL;
Rec_iErrorID : EIB_Error_Code;
pStr_Send : DWORD;
Rec_Data_rec : BOOL;
Rec_Typ : EIB_Read_Typ;
END_STRUCT
END_TYPERec_Group: Gruppenadresse (siehe EIB_GROUP_ADDR).
Rec_Len: Länge.
Rec_Idx: Index.
Rec_Data: Datenbytes.
Rec_bWriteBusy: Daten werden geschrieben.
Rec_bReadBusy: Daten werden gelesen.
Rec_bReady: Fertig.
Rec_bError: Ist TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable Rec_iErrorID beschrieben.
Rec_iErrorID: Enthält im Fehlerfall einen Fehlercode (siehe EIB_ERROR_CODE). Gleichzeitig wird Rec_bError TRUE.
pStr_Send: Pointer auf die zu sendenden Daten.
Rec_Data_rec: Signalisiert Datenempfang.
Rec_Typ: Typ des Telegramms.