EIB_4OCTET_SIGN_SEND_EX
Dieser Funktionsbaustein sendet einen 4 Byte Sign EIB-Wert zur eingestellten Gruppenadresse. Als Eingabewert steht Ihnen ein IEC61131-3 DINT-Wert zur Verfügung. In Abhängigkeit des Modus (iMode) können die Daten Manuell, Polling oder OnChange gesendet werden.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
iMode : INT;
CyclePolling : TIME := t#500ms;
MinSendTime : TIME := t#1s;
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
uiData : DINT;
str_Rec : EIB_REC;
bEnableReadReq : BOOL;bStart: Aktiviert den Baustein, damit fängt der Baustein an zu Arbeiten in Abhängigkeit des eingestellten Modus (siehe iMode)
iMode:
0 - Bei positiver Flanke von bStart wird ein EIB-Telegramm gesendet. Ist der Ausgang bBusy wieder FALSE, ist der Befehl abgearbeitet.
1 - Polling Modus: ist bStart auf TRUE, werden im Zeitabstand von CyclePolling EIB-Telegramme versendet.
2 - OnChange Modus: ist bStart auf TRUE, wird bei Änderung der Daten automatisch ein EIB-Telegramm versendet. Mit MinSendTime kann der minimale Abstand zwischen zwei EIB Nachrichten parametriert werden, um eine unnötige Belastung des EIB Netzwerkes zu vermeiden.
3 - OnChangePolling Modus: ist bStart auf TRUE, werden im Zeitabstand von CyclePolling EIB-Telegramme versendet oder automatisch bei Änderung der Daten. Der minimale Abstand zwischen zwei EIB Nachrichten wird mit MinSendTime festgelegt.
CyclePolling: Pollzeit für iMode = 1 (Polling Mode). Die minimale Zeit ist 200ms.
MinSendTime: Intervallzeit die mindestens vergehen muss bis wieder ein Telegramm im OnChange Mode gesendet wird. Die minimale Zeit ist 200ms.
Group_Address: Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden (siehe EIB_GROUP_ADDR).
uiData: Der Daten-Wert in DINT, wird automatisch in einen EIB 4OCTET SIGN-Wert gewandelt.
str_Rec: Datenstruktur die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss (siehe EIB_REC).
bEnableReadReq: Ermöglicht die Ausführung von Lesebefehlen.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorID : EIB_ERROR_CODE;bBusy: Der Baustein ist aktiv. Warten Sie für neue Funktionen, bis bBusy wieder auf FALSE ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben.
iErrorID: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe EIB_ERROR_CODE). Gleichzeitig wird bError TRUE.