EIB_3BIT_CONTROL_SEND
Dieser Funktionsbaustein sendet einen 4 Bit EIB-Wert zur eingestellten Gruppenadresse. Als Eingabewert steht Ihnen ein IEC61131-3 BOOL und ein BYTE-Wert zur Verfügung. Die Daten werden nur bei Änderung einer der beiden Datentypen übertragen. Ändert sich der Wert innerhalb von 200 ms erneut, wird erst nach Ablauf von 200 ms neue Daten zum EIB-Teilnehmer gesendet (siehe Abbildung). Ändert sich der Wert innerhalb der "min. Send Time" und fällt dieser Wert auch innerhalb der "min. Send Time" auf den alten schon gesendeten Wert zurück, wird kein neues EIB-Telegramm gesendet.
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
bControl : BOOL;
byRange : BYTE;
str_Rec : EIB_REC;Group_Address: Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden (siehe EIB_GROUP_ADDR).
bControl: Wertebereich TRUE/FALSE.
byRange: Wertebereich 000b..111b.
str_Rec: Datenstruktur die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss (siehe EIB_REC).
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
iErrorID : EIB_ERROR_CODE;bError: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben.
iErrorID: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe EIB_ERROR_CODE). Gleichzeitig wird bError TRUE.