EIB_DATE_REC
Dieser Funktionsbaustein empfängt auf der eingestellten Gruppenadresse 3 Byte EIB-Daten und konvertiert diese in drei IEC61131-3 WORD-Variablen.
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
strData_Rec : EIB_REC;Group_Address: Gruppenadresse von der die Daten gesendet werden (siehe EIB_GROUP_ADDR). Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein!
strData_Rec: Datenstruktur die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss (siehe EIB_REC).
VAR_OUTPUT
bDataReceive : BOOL;
wDay : WORD;
wMonth : WORD;
wYear : WORD;bDataReceive: Dieses Bit wird für genau einen Zyklus auf FALSE gesetzt wenn ein EIB-Telegramm mit der Gruppenadresse empfangen wird.
wDay: Datum, Tage [1...31].
wMonth: Datum, Monat [1...12].
wYear: Datum, Jahr [0...99].