EIB_BIT_REC
Dieser Funktionsbaustein empfängt auf der eingestellten Gruppenadresse 1 Bit EIB-Daten und konvertiert diese in eine IEC61131-3 BOOL-Variable.
VAR_INPUT
Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
strData_Rec : EIB_REC;Group_Address: Gruppenadresse von der die Daten gesendet werden (siehe EIB_GROUP_ADDR). Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein!
strData_Rec: Datenstruktur die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss (siehe EIB_REC).
VAR_OUTPUT
bDataReceive : BOOL;
bData : BOOL;bDataReceive: Dieses Bit wird für genau einen Zyklus auf FALSE gesetzt wenn ein EIB-Telegramm mit der Gruppenadresse empfangen wird.
bData: Gültige Werte (TRUE/FALSE).