EIB_2OCTET_SIGN_REC

EIB_2OCTET_SIGN_REC 1:

Dieser Funktionsbaustein empfängt auf der eingestellten Gruppenadresse 2 Byte Sign EIB-Daten und konvertiert diese in eine IEC61131-3 INT-Variable.

VAR_INPUT

Group_Address  : EIB_GROUP_ADDR;
strData_Rec    : EIB_REC;

Group_Address: Gruppenadresse von der die Daten gesendet werden (siehe EIB_GROUP_ADDR). Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein!

strData_Rec: Datenstruktur die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss (siehe EIB_REC).

VAR_OUTPUT

bDataReceive   : BOOL;
iData          : INT;

bDataReceive: Dieses Bit wird für genau einen Zyklus auf FALSE gesetzt wenn ein EIB-Telegramm mit der Gruppenadresse empfangen wird.

iData: Enthält die Nutzdaten des empfangenden EIB-Telegramms