Übersicht Funktionsbausteine
High Level
Name | Beschreibung |
---|---|
Sucht nach bis zu 50 DMX-Geräten und stellt optional die Startadresse automatisch ein. | |
Sucht nach bis zu 512 DMX-Geräten und stellt optional die Startadresse automatisch ein. |
Low Level
Base
Name | Beschreibung |
---|---|
Dient zum allgemeinen Senden eines RDM-Kommandos. | |
Zugriff auf die EL6851. | |
Zugriff auf die EL6851. |
Device Control Parameter Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Fragt ab, ob von einem DMX-Gerät die Identifizierung aktiv ist. | |
Aktiviert oder deaktiviert die Identifizierung eines DMX-Gerätes. | |
Aktiviert einen Reset bei einem DMX-Gerät. |
Discovery Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Setzt das Mute-Flag von einem DMX-Gerät. | |
Fragt ab, ob sich innerhalb eines bestimmten Adressbereichs DMX-Geräte befinden. | |
Setzt das Mute-Flag von einem DMX-Gerät zurück. |
Power/Lamp Setting Parameter Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Liest die Anzahl der Stunden aus, in denen die Lampe an war. | |
Liest den Parameter aus, der das Einschaltverhalten des DMX-Gerätes definiert. | |
Setzt den Betriebsstundenzähler der Lampe. | |
Legt das Einschaltverhalten des DMX-Gerätes fest. |
Product Information Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Fragt alle relevanten Informationen von einem DMX-Gerät ab. | |
Liest aus dem DMX-Gerät einen Text aus, der das Gerät genauer beschreibt. | |
Fragt die Beschreibung des Gerätetyps ab. | |
Fragt die Beschreibung des DMX-Geräteherstellers ab. | |
Fragt die Kategorien ab, zu denen das DMX-Gerätes zugehörig ist. | |
Fragt die Beschreibung der Softwareversion des DMX-Gerätes ab. | |
Schreibt in das DMX-Gerät einen Beschreibungstext. |
Queued and Status Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Löscht den Nachrichtenbuffer im DMX-Gerät. | |
Liest den Text einer bestimmten Status-Id aus dem DMX-Gerät aus. | |
Sammelt die Status- oder Fehlerinformation von meinem DMX-Gerät. |
RDM Information Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Fragt die Definition von herstellerspezifischen PIDs ab. | |
Fragt alle unterstützen Parameter von einem DMX-Gerät ab. |
Sensor Parameter Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Fragt die Definition eines bestimmten Sensors ab. | |
Fragt den aktuellen Wert eines Sensors ab. |
Setup Messages
Name | Beschreibung |
---|---|
Liest aus dem DMX-Gerät weitere Informationen einer Personality aus. | |
Erfragt die DMX512-Startadresse. | |
Fragt die Textbeschreibung für Slot Offsets ab. | |
Fragt die Basisinformationen zur Funktionalität der DMX512 Slots eines DMX-Gerätes ab. | |
Setzt die DMX512-Startadresse. |