FB_WriteBoolOnDelta
Ereignisgesteuertes Schreiben einer Variablen vom Typ BOOLEAN.
Der Funktionsbaustein FB_WriteBoolOnDelta() überprüft zyklisch, ob sich der Wert am Eingang bSignal geändert hat. Die Zykluszeit, für die Überprüfung wird durch den Parameter tCycleTime bestimmt. Wird für tCycleTime 0 sec angegeben, so wird in jedem SPS-Zyklus das Eingangssignal überprüft. Wurde eine Änderung erkannt, so wird der Wert des Signals an das angegebende ADS-Gerät verschickt. Adressiert wird der Empfänger durch die AMS-NetId und durch die Portnummer (siehe auch Identifikation ADS-Gerät). Die Position innerhalb des Empfängers wird durch die Index-Group/Index-Offset oder dem Symbolnamen angegeben. Üblicherweise ist dieses das Eingangsabbild oder der Merkerbereich.
Wird der Eingang bEnable auf FALSE gesetzt, so erfolgt keine weitere Übertragung des Signals.
VAR_INPUT
bEnable : BOOL := FALSE;
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : T_AmsPort := AMSPORT_R0_PLC_RTS1;
nIdxGrp : UDINT;
nIdxOffs : UDINT;
sVarName : STRING;
bSignal : BOOL;
tCycleTime : TIME := t#0s;
bSendNow : BOOL;
bEnable: Baustein Freischalten. | sNetId: AMS-NetId des ADS-Gerätes, nach dem der Wert übertragen werden soll. | nPort: AMS-Portnummer des ADS-Gerätes, nach dem der Wert übertragen werden soll. | nIdxGrp: Index-Group innerhalb des ADS-Gerätes, in der der Wert übertragen werden soll. | nIdxOffs: Index-Offset innerhalb des ADS-Gerätes, in der der Wert übertragen werden soll. | sVarName: Symbolname innerhalb des ADS-Gerätes, in der der Wert übertragen werden soll. | bSignal: Variable, dessen Wert übertragen werden soll. | tCycleTime: Zykluszeit, in der überprüft wird, ob sich das Eingangssignal geändert hat. | bSendNow: Durch eine positive Flanke wird der Wert unmittelbar übertragen. |
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bLastSignal : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nErrorCnt : UDINT;
bBusy: Übertragung ist aktiv. | bLastSignal: zuletzt übertragender Wert. | bError: Bei der Übertragung ist ein Fehler aufgetreten. | nErrorId: Fehlernummer, falls ein Fehler aufgetreten ist. | nErrorCnt: Anzahl der fehlerhaften Übertragungsversuche. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX, BX oder BC | TcDataExchange-Bibliothek ab V1.0.0 |