Interior Automation - Funktionsbausteine

Die Firma Interior Automation hat eigene DALI-Befehle für PIR Sensoren definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 hinaus. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Interior Automation.

Name

Beschreibung

FB_DALIV2IAPIR

Dieser Baustein liest zyklisch den Zustand eines IA PIR-Sensors aus und skaliert aus dem empfangenen Wert die gemessene Helligkeit und die erkannte Präsenz.

FB_DALIV2IAPIRPhysicalIndicatorOff

Deaktiviert die rote LED.

FB_DALIV2IAPIRPhysicalIndicatorOn

Aktiviert die rote LED.

FB_DALIV2IAPIRQueryExtendedVersion

Liest die Software-Versionsnummer aus.

FB_DALIV2IAPIRQueryFlags

Liest die Eigenschaften aus.

FB_DALIV2IAPIRQuerySensitivity

Liest die Sensorempfindlichkeit aus.

FB_DALIV2IAPIRQueryTimeout

Liest die Auszeit aus.

FB_DALIV2IAPIRStartIdentification

Lässt die grüne LED 10 Sekunden blinken.

FB_DALIV2IAPIRStoreDTRAsFlags

Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Eigenschaften.

FB_DALIV2IAPIRStoreDTRAsSensitivity

Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Sensorempfindlichkeit.

FB_DALIV2IAPIRStoreDTRAsTimeout

Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Auszeit.

Interior Automation - Funktionsbausteine 1:

Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Geräte. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 128 vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType() gesendet werden kann. Ab Version 2.6.0 der Bibliotheken TcDALIV2 und TcDALIV2AppExtCmds jedoch wird der Befehl Enable Device Type 128 allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Geräte intern automatisch vorangestellt.