FB_DALIV2xWithdraw

FB_DALIV2xWithdraw 1:

Steuergeräte, bei denen die Zufallsadresse gleich der Suchadresse ist, dürfen nicht länger auf den Befehl FB_DALIV2xCompare() reagieren.

VAR_INPUT

bStart            : BOOL;
eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
eDataFrameType    : E_DALIV2DataFrameType := eDALIV2DataFrameType24Bit;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

eDataFrameType: Ausgabeformat des DALI-Befehls (eDALIV2DataFrameType24Bit oder eDALIV2DataFrameTypeOsram).

VAR_OUTPUT

bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
nErrorId      : UDINT;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_KL6821Communication() (KL6821).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielsystem

erforderliche Bibliotheken

TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2260

PC/CX, BX oder BC

TcDALIV2-Bibliothek ab V2.12.0