FB_DALIV2xInitialise

FB_DALIV2xInitialise 1:

Mit diesem Befehl wird die Adressierung der Steuergeräte gestartet. Durch den Baustein FB_DALIV2xTerminate() muss die Adressierung wieder beendet werden. Die maximale Dauer ist auf 15 min begrenzt. Jedes Steuergerät beendet selbstständig, nach Ablauf der 15 min, die Adressierung. Die Reaktion der Steuergeräte, die diesen Befehl empfangen, ist von dem Parameter nParameter abhängig:

eDataFrameType = eDataFrameTypeOsram:

Wert (binär)

Beschreibung

0000 0000

Alle Steuergeräte reagieren.

0AAA AAA1

Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren.

1111 1111

Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren.

eDataFrameType = eDataFrameType24Bit:

Wert (binär)

Beschreibung

0111 1111

Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren.

00AA AAAA

Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren.

1111 1111

Alle Steuergeräte reagieren.

VAR_INPUT

bStart            : BOOL;
eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nParameter        : BYTE;
eDataFrameType    : E_DALIV2DataFrameType := eDALIV2DataFrameType24Bit;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

nParameter: Gibt vor, welche Steuergeräte auf diesen Befehl reagieren sollen (siehe Tabelle oben).

eDataFrameType: Ausgabeformat des DALI-Befehls (eDALIV2DataFrameType24Bit oder eDALIV2DataFrameTypeOsram).

VAR_OUTPUT

bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
nErrorId      : UDINT;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_KL6821Communication() (KL6821).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielsystem

erforderliche Bibliotheken

TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2260

PC/CX, BX oder BC

TcDALIV2-Bibliothek ab V2.12.0