FB_DALIV2xRemoveFromDeviceGroups
Entfernt das Steuergerät aus einer oder mehreren Gruppen.
Es stehen insgesamt 32 Gruppen zur Verfügung, denen ein Steuergerät zugeordnet werden kann. Jedes Bit der Variablen nDeviceGroups entspricht einer dieser Gruppen. Ist das Bit gesetzt, so wird das Steuergerät aus der jeweiligen Gruppe entfernt. Dabei entspricht Bit 0 der Gruppe 0 und Bit 31 der Gruppe 31.
Soll ein Steuergerät einer Gruppe zugeordnet werden, so kann hierzu der Baustein FB_DALIV2xAddToDeviceGroups() genutzt werden.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nDeviceGroups : DWORD;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nDeviceGroups: 32-Bit Variable, bei der jedes Bit die entsprechende Gruppe repräsentiert, aus der das Steuergerät entfernt werden soll.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_KL6821Communication() (KL6821).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2260 | PC/CX, BX oder BC | TcDALIV2-Bibliothek ab V2.12.0 |