FB_DALIV2xDisablePowerCycleNotification
Dieser Baustein sperrt das Power Cycle Notification Ereignis.
Mit dem Baustein FB_DALIV2xEnablePowerCycleNotification() kann das Ereignis freigeschaltet werden.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_KL6821Communication() (KL6821).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2260 | PC/CX, BX oder BC | TcDALIV2-Bibliothek ab V2.12.0 |