FB_DALIV2Initialise

FB_DALIV2Initialise 1:

Mit diesem Befehl wird die Adressierung der Vorschaltgeräte gestartet. Durch den Baustein FB_DALIV2Terminate() muss die Adressierung wieder beendet werden. Die maximale Dauer ist auf 15 min begrenzt. Jedes Vorschaltgerät beendet selbstständig, nach Ablauf der 15 min, die Adressierung. Die Reaktion der Vorschaltgeräte, die diesen Befehl empfangen, ist von dem Parameter nParameter abhängig:

Wert (binär)

Beschreibung

0000 0000

Alle Vorschaltgeräte reagieren.

0AAA AAA1

Vorschaltgeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren.

1111 1111

Vorschaltgeräte ohne Kurzadresse reagieren.

VAR_INPUT

bStart            : BOOL;
eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nParameter        : BYTE;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

nParameter: Gibt vor, welche Vorschaltgeräte auf diesen Befehl reagieren sollen (siehe Tabelle oben).

VAR_OUTPUT

bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
nErrorId      : UDINT;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).