FB_DALIV2QueryMissingShortAddress
Der Baustein gibt Auskunft, ob ein bestimmtes Vorschaltgerät keine Kurzadresse besitzt.
Mit diesem Befehl kann festgestellt werden, ob sich an einer DALI-Linie Vorschaltgeräte ohne Kurzadresse befinden. Hierzu wird der Baustein mit dem Parameter eAddrType = eDALIV2AddrTypeBroadcast aufgerufen. Sind die Ausgänge bMissingShortAddress FALSE und nError 0, so haben alle Vorschaltgeräte eine gültige Kurzadresse. Ist der Ausgang nError 0 und der Ausgang bMissingShortAddress TRUE, so hat genau ein Vorschaltgerät keine Kurzadresse. Wenn mehrere Vorschaltgeräte keine Kurzadresse haben, so wird an nError eine 5 (mehrere Vorschaltgeräte haben geantwortet) zurückgegeben.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bMissingShortAddress : BOOL;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
bMissingShortAddress: Ist der Ausgang aktiv, so besitzt das entsprechende Vorschaltgerät keine Kurzadresse.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).