FB_DALIV2QueryContentDTR1

FB_DALIV2QueryContentDTR1 1:

Der Inhalt des DTR1 (Data Transfer Register 1) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.

FB_DALIV2QueryContentDTR1 2:

Dieser Befehl kann nur von DALI-Geräten, die der Norm IEC 62386 entsprechen, ausgeführt werden.

VAR_INPUT

bStart            : BOOL;
nAddr             : BYTE;
eAddrType         : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.

eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).

eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.

VAR_OUTPUT

bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
nErrorId      : UDINT;
nContentDTR1  : BYTE;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

nContentDTR1: Inhalt des DTR1 (Data Transfer Register 1).

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).