FB_DALIV2SetShortAddress
Mit Hilfe dieses Bausteins erhalten ein oder mehrere Vorschaltgeräte eine (neue) Kurzadresse. Gültige Kurzadressen liegen im Wertebereich von 0 bis 63. Wird als Kurzadresse 255 übergeben, so wird die Kurzadresse im Vorschaltgerät gelöscht.
Wollen Sie einem Gerät eine Kurzadresse geben, welches noch keine Kurzadresse hat, so müssen Sie den Befehl als Broadcast versenden (eAddrType = eDALIV2AddrTypeBroadcast). Hierdurch bekommen alle Vorschaltgeräte, die an der DALI-Klemme angeschlossen sind, die Kurzadresse nAddr. Also auch die Vorschaltgeräte, die bisher noch keine Kurzadresse hatten.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
nNewShortAddress : BYTE;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nAddr: Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
nNewShortAddress: Neue Kurzadresse (0-15) oder Maske (255).
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).