FB_DALIV2SetSettingsType01
Dieser Baustein initialisiert die Variablen (EMERGENCY LEVEL, FUNCTION TEST DELAY TIME, DURATION TEST DELAY TIME ...) aller Notbeleuchtungs-Vorschaltgeräten einer DALI-Line mit den Werten, die in einer Struktur vom Typ ST_DALIV2DeviceSettingsType01 abgelegt sind.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Zunächst wird geprüft, ob in der jeweiligen Struktur (siehe ST_DALIV2DeviceSettingsType01) das Bit bPresent gesetzt ist. Ist dieses der Fall, so werden alle Variablen vom Vorschaltgerät, die nicht schreibgeschützt sind, mit den jeweiligen Werten der Struktur initialisiert. Der Index der Struktur spiegelt dabei die Adresse des Vorschaltgerätes wider, d.h. vom Gerät mit der Kurzadresse 0 liegen die Daten in arrDALIDeviceSettingsType01[0] bis hin zu dem Vorschaltgerät mit der Kurzadresse 63 in arrDALIDeviceSettingsType01[63]. Tritt während des Schreibvorganges ein Fehler bei einem Gerät auf, so wird das Element nErrors der jeweiligen Struktur gesetzt, ohne dass jedoch der Funktionsbaustein an sich in Störung geht. In der folgenden Tabelle wird aufgelistet, welches Bit in der Variablen nErrors gesetzt wird, wenn beim Schreiben einer Variablen in einem Vorschaltgerät ein Fehler aufgetreten ist:
Bit | Fehler |
|---|---|
5 | Fehler beim Schreiben der Variable EMERGENCY LEVEL |
9 | Fehler beim Schreiben der Variable FUNCTION TEST DELAY TIME |
10 | Fehler beim Schreiben der Variable DURATION TEST DELAY TIME |
11 | Fehler beim Schreiben der Variable FUNCTION TEST INTERVAL |
12 | Fehler beim Schreiben der Variable DURATION TEST INTERVAL |
13 | Fehler beim Schreiben der Variable TEST EXECUTION TIMEOUT |
14 | Fehler beim Schreiben der Variable PROLONG TIME |
Nach Abarbeitung des Bausteines wechselt der Ausgang bBusy von TRUE nach FALSE. Abhängig davon, wie viele Vorschaltgeräte angeschlossen sind, kann die Abarbeitung dieses Bausteines mehrere Sekunden dauern.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bCancel : BOOL;
eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityHigh;
nOptions : DWORD;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
bCancel: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit das Auslesen der Variablen abgebrochen.
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nOptions: Optionen für das Auslesen der Variablen (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER verknüpft werden.
Konstante | Beschreibung |
|---|---|
DALIV2_OPTION_EMERGENCY_LEVEL | Die Variable EMERGENCY LEVEL |
DALIV2_OPTION_NEXT_FUNCTION_TEST | Die Variable FUNCTION TEST DELAY TIME |
DALIV2_OPTION_NEXT_DURATION_TEST | Die Variable DURATION TEST DELAY TIME |
DALIV2_OPTION_FUNCTION_TEST_INTERVAL | Die Variable FUNCTION TEST INTERVAL |
DALIV2_OPTION_DURATION_TEST_INTERVAL | Die Variable DURATION TEST INTERVAL |
DALIV2_OPTION_TEST_EXECUTION_TIMEOUT | Die Variable TEST EXECUTION TIMEOUT |
DALIV2_OPTION_PROLONG_TIME | Die Variable PROLONG TIME |
DALIV2_OPTION_ALL | Alle Variablen werden initialisiert. |
DALIV2_OPTION_PUSH_DALI_COMMANDS | Der Puffer, der die Rückmeldungen von den Vorschaltgeräten enthält, wird nicht ausgelesen. Dadurch wird das Schreiben schneller, Fehler werden jedoch nicht erkannt. |
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nCurrentShortAddr : BYTE;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
nCurrentShortAddr: Kurzadresse vom aktuellen Vorschaltgerät bei dem gerade versucht wird, die Variablen zu initialisieren.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
arrDALIDeviceSettingsType01 : ARRAY [0..63] OF ST_DALIV2DeviceSettingsType01;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).
arrDALIDeviceSettingsType01: Verweis auf ein Array mit 64 Elementen vom Typ ST_DALIV2DeviceSettingsType01. In dieser Variablen werden die Einstellungen von jedem einzelnen DALI-Vorschaltgerät abgelegt.